Menu Hľadať

Rozpierky s uchytením za hranu 6.4 mm Upevnenie pomocou čapu

Nový kód produktu:

10017227

Starý kód produktu:

MSCEHCBS-4-01

4900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,236 €
5000 + 0,192 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

236,00 €

1000 x 0,236 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Upevnenie zaistením v rohu/na hranu
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Upevnenie pomocou čapu
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 6.4 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RMS
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás