10002049
CRLCBSM1-16-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2816 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Priemer otvoru A | 4.0 mm |
| Priemer otvoru A | 0.157 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 10.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.394 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 1.5 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.059 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
| Hrúbka panela B | 0.063 - 0.079 in |
| Hrúbka panela B | 1.6 - 2.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 16.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.63 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku