Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10001899
CRLCBSK-2-12-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,2219 € |
| 10000 + | 0,1792 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Priemer otvoru A | 4.0 mm |
| Priemer otvoru A | 0.157 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.157 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 4.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.067 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 1.7 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
| Hrúbka panela B | 1.0 - 1.6 mm |
| Hrúbka panela B | 0.039 - 0.063 in |
| Dĺžka rozpierky | 0.472 in |
| Dĺžka rozpierky | 12.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku