10151785
CBRLDS345A
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 100 - 999 | 0,3912 € | 
| 1000 + | 0,1863 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná | 
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock | 
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru | 
| Priemer otvoru A | 3.0 mm | 
| Priemer otvoru A | 0.118 in | 
| Výška uzamykacej hlavy A | 2.8 mm | 
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.11 in | 
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.079 in | 
| Výška uzamykacej hlavy B | 2.0 mm | 
| Rozsah hrúbky panela A | 0.047 - 0.067 in | 
| Rozsah hrúbky panela A | 1.2 - 1.7 mm | 
| Hrúbka panela B | 0.1 - 1.2 mm | 
| Hrúbka panela B | 0.004 - 0.047 in | 
| Dĺžka rozpierky | 15.9 mm | 
| Dĺžka rozpierky | 0.626 in | 
| Plný materiál | Polyamid 6.6 | 
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 | 
| Commodity Code | 3926909790 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku