Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 3.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 3.5 mm | 0.138 in
Nový kód produktu:

10151709

Starý kód produktu:

CBRLDS305A

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1523 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

152,30 €

1000 x 0,1523 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Snap Lock
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 3.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 2.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 2.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.2 - 1.7 mm
Hrúbka panela B 0.1 - 1.2 mm
Dĺžka rozpierky 3.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás