10381816
468756
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 100 + | 0,3569 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná | 
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru | 
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru | 
| Priemer otvoru A | 0.118 in | 
| Priemer otvoru A | 3.0 mm | 
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.122 in | 
| Výška uzamykacej hlavy A | 3.1 mm | 
| Rozsah hrúbky panela A | 0.055 - 0.063 in | 
| Rozsah hrúbky panela A | 1.4 - 1.6 mm | 
| Hrúbka panela B | 0.8 - 1.6 mm | 
| Hrúbka panela B | 0.031 - 0.063 in | 
| Dĺžka rozpierky | 0.394 in | 
| Dĺžka rozpierky | 10.0 mm | 
| Plný materiál | Polyamid 6.6 | 
| Štýl | 1 | 
| Commodity Code | 3926909790 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku