Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 2.5 mm PA6 Prírodná

Nový kód produktu:

10184356

Starý kód produktu:

100330600002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3882 €
500 - 999 0,283 €
1000 + 0,2091 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

38,82 €

100 x 0,3882 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 3.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 2.7 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.4 - 1.6 mm
Hrúbka panela B 0.8 - 1.0 mm
Dĺžka rozpierky 2.5 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Štýl 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás