Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 11.0 mm PA6 Prírodná

Tento vypuklý prvok montovaný zozadu sa trvalo upevňuje do panelu alebo základnej dosky a podopiera ďalšiu dosku v požadovanej vzdialenosti. Vypuklá základňa zakrýva otvor montážnej dosky a poskytuje hladký povrch. Táto podpera sa vyrába z materiálu triedy UL94-V2
Nový kód produktu:

10331705

Starý kód produktu:

100330500002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,495 €
500 - 999 0,3612 €
1000 + 0,2673 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

49,50 €

100 x 0,495 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 3.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 3.6 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.1 - 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.1 - 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 11.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Štýl 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás