Menu Hľadať

Rozpierka s opačným uchytením 20.0 mm PA6 Prírodná

Nový kód produktu:

10067765

Starý kód produktu:

100320000002

19300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,4096 €
500 - 999 0,3157 €
1000 + 0,2517 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

40,96 €

100 x 0,4096 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž zacvaknutím do otvoru
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 5.8 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Hrúbka panela B 1.0 - 1.7 mm
Dĺžka rozpierky 20.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Štýl 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás