10067734
100308000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,384 € |
| 500 - 999 | 0,2731 € |
| 1000 + | 0,2104 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Priemer otvoru A | 4.0 mm |
| Priemer otvoru A | 0.157 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.228 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 5.8 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.118 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 3.0 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
| Hrúbka panela B | 0.039 - 0.067 in |
| Hrúbka panela B | 1.0 - 1.7 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.311 in |
| Dĺžka rozpierky | 7.9 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Štýl | 1 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku