Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
320 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,4778 € - 1,0035 € 9140 Na sklade
Oceľ
8.0 mm
20.0 mm
0,5233 € - 0,5233 € 500 Na sklade
Oceľ
0,5109 € - 1,0729 € 8970 Na sklade
Oceľ
8.0 mm
M3
18.0 mm
0,5419 € - 1,1379 € 4600 Na sklade
Oceľ
8.0 mm
8.0 mm
0,4625 € - 0,4625 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
1,6156 € - 3,3929 € 7 Na sklade
Oceľ
10.0 mm
40.0 mm
0,4707 € - 0,4707 € 1100 Na sklade
Oceľ
8.0 mm
10.0 mm
0,4822 € - 0,4822 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0 mm
12.0 mm
1,1282 € - 1,241 € 9500 Na sklade
Oceľ
10.0 mm
30.0 mm
0,9743 € - 1,0717 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
0,5234 € - 1,0991 € 30 Na sklade
Oceľ
8.0 mm
18.0 mm
0,3797 € - 0,3797 € 40 Na sklade
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
1,2417 € - 2,6075 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
M4
35.0 mm
0,6172 € - 1,2962 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,4363 € - 0,4363 € 44 Na sklade
Oceľ
8.0 mm
5.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
10.0 mm
1,3118 € - 1,443 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
8.0 mm
#4-40
5.0 mm
  • z/zo 16
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.0 mm 20.0 mm Oceľ

20054557

Cenové rozpätie
1,0035 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
9140 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm 20.0 mm

20054564

Cenové rozpätie
0,5233 € - 0,5233 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm 18.0 mm Oceľ

20054540

Cenové rozpätie
1,0729 € - 0,5109 €

Úroveň zásob
8970 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 7.0 mm 8.0 mm Oceľ

20054762

Cenové rozpätie
1,1379 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
4600 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    4.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm 12.0 mm

20054502

Cenové rozpätie
0,4625 € - 0,4625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 7.0 mm 40.0 mm Oceľ

20054663

Cenové rozpätie
3,3929 € - 1,6156 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    40.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.0 mm 10.0 mm Oceľ

20054472

Cenové rozpätie
0,4707 € - 0,4707 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.0 mm 12.0 mm Oceľ

20054496

Cenové rozpätie
0,4822 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 7.0 mm 30.0 mm Oceľ

20054649

Cenové rozpätie
1,241 € - 1,1282 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm 35.0 mm

20054458

Cenové rozpätie
1,0717 € - 0,9743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.0 mm 18.0 mm Oceľ

20054533

Cenové rozpätie
1,0991 € - 0,5234 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    18.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm 6.0 mm

20054595

Cenové rozpätie
0,3797 € - 0,3797 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M5 25.0 mm Oceľ

20054779


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm 35.0 mm Oceľ

20054656

Cenové rozpätie
2,6075 € - 1,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm 25.0 mm Oceľ

20054427

Cenové rozpätie
1,2962 € - 0,6172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 5.5 mm 5.0 mm Oceľ

20054588

Cenové rozpätie
0,4363 € - 0,4363 €

Úroveň zásob
44 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M5 40.0 mm Oceľ

20054809


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 55.0 mm Oceľ

20054694


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm 12.0 mm

20054823

Cenové rozpätie
1,443 € - 1,3118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Commodity Code
    7318190090
Male To Female Standoff Hexagonal 5.0 mm 5.0 mm Steel

20125103


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Pozinkovaný
  • Plný materiál
    Pozinkovaná oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #4-40
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm