Menu Hľadať

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
320 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Dĺžka závitu Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,8531 € - 1,2129 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
5.0 mm
0,8624 € - 1,2465 € 90 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
5.0 mm
0,3586 € - 0,5831 € 6200 Na sklade
Mosadz
12.0 mm
5.0 mm
0,223 € - 0,4053 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
8.0 mm
5.0 mm
0,8251 € - 1,2596 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
0,3032 € - 0,5511 € 52 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,5423 € - 1,194 € 40 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2
30.0 mm
0,9305 € - 1,3062 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,9462 € - 1,4418 € 75 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
1,0799 € - 1,7551 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M5
10.0 mm
0,8251 € - 1,1719 € Požiadajte o dodací termin tu
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M3
15.0 mm
1,1856 € - 1,84 € 5 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,9752 € - 1,7268 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M3
50.0 mm
2,0411 € - 3,8926 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M4
70.0 mm
1,6419 € - 2,3071 € 1350 Na sklade
Nehrdzavejúca oceľ
12.0 mm
M6
12.0 mm
0,4982 € - 0,8082 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M3
25.0 mm
0,2259 € - 0,4111 € 6300 Na sklade
Mosadz
6.0 mm
M2
5.0 mm
1,9249 € - 3,6518 € Požiadajte o dodací termin tu
Mosadz
10.0 mm
M5
60.0 mm
0,3134 € - 0,5102 € 700 Na sklade
Mosadz
3.5 mm
M3
10.0 mm
0,3265 € - 0,3347 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
M4
30.0 mm
  • z/zo 16
Dištančné konektory Sub-D 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Cenové rozpätie
1,2129 € - 0,8531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné konektory Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228173

Cenové rozpätie
1,2465 € - 0,8624 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné konektory Sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,3586 €

Úroveň zásob
6200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné konektory Sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Cenové rozpätie
0,4053 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
  • Dĺžka vnútorného závitu
    3.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Cenové rozpätie
1,2596 € - 0,8251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Cenové rozpätie
0,5511 € - 0,3032 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Cenové rozpätie
1,194 € - 0,5423 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Cenové rozpätie
1,3062 € - 0,9305 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10227060

Cenové rozpätie
1,4418 € - 0,9462 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2.5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Cenové rozpätie
1,7551 € - 1,0799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 15.0 mm

10227176

Cenové rozpätie
1,1719 € - 0,8251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 12.0 mm

10227480

Cenové rozpätie
1,84 € - 1,1856 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 50.0 mm

10227268

Cenové rozpätie
1,7268 € - 0,9752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Cenové rozpätie
3,8926 € - 2,0411 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 10.0 mm M6 12.0 mm

10227763

Cenové rozpätie
2,3071 € - 1,6419 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M6
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.5 mm M3 25.0 mm

10097687

Cenové rozpätie
0,8082 € - 0,4982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Cenové rozpätie
0,4111 € - 0,2259 €

Úroveň zásob
6300 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M2
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Cenové rozpätie
3,6518 € - 1,9249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dokončiť
    Poniklovaná
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M5
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 5.0 mm M3 10.0 mm

10098912

Cenové rozpätie
0,5102 € - 0,3134 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Dokončiť
    Pocínovanie
  • Plný materiál
    Mosadz
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 8.0 mm M4 30.0 mm

10313770

Cenové rozpätie
0,3347 € - 0,3265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Červená
  • Plný materiál
    Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Typ závitu
    Metric
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    M4