10005408
EHCBS-12-01
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2432 € | 
| 5000 + | 0,1976 € | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná | 
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Upevnenie odomknutím | 
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru | 
| Dĺžka ramena | 7.5 mm | 
| Dĺžka ramena | 0.295 in | 
| Priemer otvoru A | 4.0 mm | 
| Priemer otvoru A | 0.157 in | 
| Priemer otvoru B | 0.189 in | 
| Priemer otvoru B | 4.8 mm | 
| Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in | 
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm | 
| Hrúbka panela B | 0.031 - 0.079 in | 
| Hrúbka panela B | 0.8 - 2.0 mm | 
| Dĺžka rozpierky | 0.752 in | 
| Dĺžka rozpierky | 19.1 mm | 
| Plný materiál | Polyamid 66 | 
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 | 
| Commodity Code | 3926909790 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku