10153383
CSR8-224-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,3095 € |
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Snap Lock Fix |
Special Features | Pin Snaps into Retainer |
Type | Retainer |
Body Diameter | 11.0 mm |
Body Diameter | 0.433 in |
Spacer Length | 5.7 mm |
Spacer Length | 0.224 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | 2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku