10153307
CSP8-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,3236 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž zacvaknutím do otvoru |
| Typ | Čap |
| Priemer tela | 11.0 mm |
| Priemer tela | 0.433 in |
| Priemer otvoru A | 8.3 mm |
| Priemer otvoru A | 0.327 in |
| Vnútorná výška | 0.142 in |
| Vnútorná výška | 3.6 mm |
| Dĺžka rozpierky | 6.9 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.272 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku