Menu Hľadať

Rozperný nit 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Čierna

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu 6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10105207

Starý kód produktu:

601800

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1999 0,1289 €
2000 + 0,1109 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

32,23 €

250 x 0,1289 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer čapu 8.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 21.0 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polypropylén
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Druh nitovania Zásuvné
Celková šírka tela 21.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás