Menu Hľadať

Rozperný nit 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Biela

Expanzný nit je vyrobený z polypropylénu (PP). Používa sa pre spájanie viacerých panelov. Rôzne farebné prevedenia.
Nový kód produktu:

10554562

Starý kód produktu:

601799

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1999 0,1265 €
2000 + 0,1084 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

31,63 €

250 x 0,1265 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer čapu 8.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 21.0 mm
Dĺžka kotvy 21.0 mm
Priemer hlavy 28.8 mm
Farba Biela
Plný materiál Polypropylén
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Tvar hlavy nitu Zápustná
Druh nitovania Zásuvné
Celková šírka tela 21.0 mm
Commodity Code 3926909790

Produkt 601799 nahrádza:

Zatláčací nit 8.0 mm 21.0 mm 21.0 mm PP Biela
Nový kód produktu: 10454916
Starý kód produktu: 496950

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás