Menu Hľadať

Rozperný nit 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm PP Biela

Tento zatláčací nit je vyrobený z bieleho polyamidu 6.6, má nosníkový tvar hlavy. Ponúka rýchle a ekonomické spojenie s dobrými elektroizolačnými vlastnosťami. Možno ho použiť v aplikáciách, kde je potrebný rýchly spoj bez použitia nástrojov. Vložte nit do obrobku a zatlačením na hlavu nitu zaistite.
Nový kód produktu:

10105177

Starý kód produktu:

601796

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1999 0,1526 €
2000 + 0,1388 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

38,15 €

250 x 0,1526 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer čapu 8.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 14.0 mm
Farba Biela
Plný materiál Polypropylén
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Druh nitovania Zásuvné
Celková šírka tela 14.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás