Menu Hľadať

Rozperný nit 8.0 mm 14.0 mm 14.0 mm K-Resin SBC Priehľadná

Zatláčací nit vyrobený z čierneho polyamidu 6. Nainštalujte vložením nitu do otvoru a zatlačením čapu do nitu, aby sa nohy rozšírili a zaistili na mieste.
Nový kód produktu:

10105160

Starý kód produktu:

601795

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 1999 0,2347 €
2000 + 0,2012 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

58,68 €

250 x 0,2347 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer čapu 8.0 mm
Maximálna hrúbka kompatibilného panela 14.0 mm
Farba Priehľadná
Plný materiál K-Resin SBC
Typ/prevedenie nitu Zatlačovacie nity
Druh nitovania Zásuvné
Celková šírka tela 14.0 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás