Menu Hľadať

Rozperky upevňované spínacími nitmi

Na sklade

Designed to mount easily on chassis with plastic SR snap rivet. Allows mounting to a range of panel thicknesses. Button head on rivet for minimal protrusion on chassis underside.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,787 € - 0,8745 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
0,7667 € - 0,8519 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
0,2673 € - 0,3285 € 3000 Na sklade
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
0,1618 € - 0,1798 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
0,2115 € - 0,2351 € 5000 Na sklade
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1289 € - 0,1433 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1976 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
0,1905 € - 0,2347 € 2900 Na sklade
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2673 € - 0,3285 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
0,1189 € - 0,1322 € 1000 Na sklade
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
0,1529 € - 0,1592 € 950 Na sklade
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1905 € - 0,2347 € 5000 Na sklade
4.1 mm
1.6 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1465 € - 0,1628 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
0,1615 € - 0,1795 € 14000 Na sklade
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
0,1905 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
0,1905 € - 0,2347 € 27570 Na sklade
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
  • z/zo 2
Rozpierka hranová 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Cenové rozpätie
0,8745 € - 0,787 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Snap Lock
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.1 mm
Rozpierka hranová 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,7667 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Snap Lock
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.1 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm PA

10027578

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm Polyamid 6.6

10027615

Cenové rozpätie
0,1798 € - 0,1618 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm Polyamid 6.6

10027646

Cenové rozpätie
0,2351 € - 0,2115 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm Polyamid 6.6

10027684

Cenové rozpätie
0,1433 € - 0,1289 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm Polyamid 6.6

10112793

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 19.1 mm Polyamid 6.6

10027707

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    4.7 - 5.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm Polyamid 6.6

10027738

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 22.2 mm Polyamid 6.6

10027776

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    5.7 - 6.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm Polyamid 6.6

10027806

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    2.7 - 3.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 9.5 mm (L) Polyamid 6.6

10027783

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    0.7 - 1.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 22.2 mm PA

10027592

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 12.7 mm Polyamid 6.6

10027622

Cenové rozpätie
0,1322 € - 0,1189 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    5.6 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 15.9 mm PA

10027745

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1529 €

Úroveň zásob
950 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    3.7 - 4.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm Polyamid 6.6

10112786

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    7.2 - 8.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 25.4 mm Polyamid 6.6

10027660

Cenové rozpätie
0,1628 € - 0,1465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 15.9 mm Polyamid 6.6

10027639

Cenové rozpätie
0,1795 € - 0,1615 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    10.2 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 11.1 mm Polyamid 6.6

10027820

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    1.5 - 2.7 mm
Rozpierka so zatlačovacím nitom 9.5 mm (L) Polyamid 6.6

10027714

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
27570 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Upevnenie pomocou otvoru
  • Rozsah hrúbky panela A
    1.6 mm
  • Hrúbka panela B
    0.7 - 1.6 mm