10027691
SRLCBS-8-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2294 € |
| 5000 + | 0,2064 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Upevnenie pomocou otvoru |
| Priemer otvoru A | 0.157 in |
| Priemer otvoru A | 4.0 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.402 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 10.2 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.063 - 0.062 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 - 1.57 mm |
| Hrúbka panela B | 0.106 - 0.146 in |
| Hrúbka panela B | 2.7 - 3.7 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.5 in |
| Dĺžka rozpierky | 12.7 mm |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Priemer otvoru B | 0.161 in |
| Priemer otvoru B | 4.1 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku