Menu Hľadať

Rozpierka PCB 11.1 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

Táto rozpierka s pevným telom má zacvakávaciu základňu s krídelkami pre väčšiu stabilitu a plochý vrchný diel. Ideálna pre dosky, ktoré nevyžadujú pripevnenie, alebo pre väčšie dosky, ktoré potrebujú ďalšiu podperu. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10022436

Starý kód produktu:

PSM-7-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,151 €
5000 + 0,1359 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

151,00 €

1000 x 0,151 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Priemer otvoru 3.2 mm
Výška hlavy s blokovacím systémom 4.0 mm
Spôsob uchytenia Locking Arrowhead Fix
Priemer tela 4.4 mm
Celková šírka 9.5 mm
Hrúbka steny 0.8 - 2.0 mm
Dĺžka rozpierky 11.1 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné UL
Štandardné RMS
Štandardné REACH
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás