Menu Hľadať

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Nový kód produktu:

10293034

Starý kód produktu:

499700

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 7999 0,1835 €
8000 + 0,1507 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

91,75 €

500 x 0,1835 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 4.0 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M4
Štandard pre závit Metrické
Plný materiál Silikón
Farba Modrá
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás