Menu Hľadať

Krytka 25.4 mm 20.8 mm EPDM Čierna

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10251379

Starý kód produktu:

461823

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,2545 €
500 + 0,2176 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

25,45 €

100 x 0,2545 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 25.4 mm
IH 20.8 mm
Thread Sizes (All) 1;M27
Štandard pre závit Závit UNF
Štandard pre závit Metrický závit
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás