Menu Hľadať

Krytka 2.8 mm 12.7 mm Silikón Žltá

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Nový kód produktu:

10192054

Starý kód produktu:

1219720

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 26999 0,1254 €
27000 + 0,1022 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

125,40 €

1000 x 0,1254 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 2.8 mm
IH 12.7 mm
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Žltá
Maximálna teplota 250 °C
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás