Menu Hľadať

Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 90.0 N 17.0 mm PC

This Barrel Damper is made of Polycarbonate, Zinc Alloy, NBR and Silicone oil. It can be fitted as part of an assembly to control the speed and acceleration of a rotating body. This compact design has a high torque of 90 Ncm ±20 and has a key size of 2.6 x 2.55 has a wide operating angle up to 100 °. It's overall feature qualify it as a heavy duty, high torque component.
Nový kód produktu:

10403754

Starý kód produktu:

551382

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 30,557 €
100 + 26,5713 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

30,56 €

1 x 30,557 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 33.1 mm
Plný materiál Polykarbonát, zinok, nitril-butadiénová guma, silikón
Farba Prírodná
Typ/prevedenie ozubeného kolesa valcový prevod
krútiaci moment 90.0 N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás