Menu Hľadať

Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 5.5 N 22.0 mm POM

Tento rotačný tlmič s ozubeným kolesom kontroluje rýchlosť a zrýchlenie v pohybujúcom sa telese. Jednoduchá montáž, môžu byť použité ako časť montážneho celku. Táto samostatná jednotka je vybavená 11 zubami s modulom 1,25 a výškou 6,0 mm, má tlmenie v smere hodinových ručičiek.
Nový kód produktu:

10403709

Starý kód produktu:

551371

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 16,3384 €
100 + 8,2496 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,34 €

1 x 16,3384 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 19.0 mm
Vonkajší priemer kolesa 16.2 mm
Plný materiál Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Farba Čierna
Typ/prevedenie ozubeného kolesa štandardné čelné ozubené koleso
krútiaci moment 5.5 N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás