10403259
551270
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 5,6809 € |
100 - 499 | 2,8726 € |
500 + | 2,3984 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 17.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi | 0.669 in |
Priemer puzdra | 15.0 mm |
Priemer puzdra | 0.591 in |
Celková výška | 8.0 mm |
Celková výška | 0.315 in |
Celková dĺžka | 20.8 mm |
Celková dĺžka | 0.819 in |
Plný materiál | Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
krútiaci moment | 1.50 N |
krútiaci moment | 1.50 N |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku