Menu Hľadať

Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 0.55 N 8.8 mm POM

Nový kód produktu:

10633021

Starý kód produktu:

078202599999

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 7,0322 €
50 + 4,5595 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

70,32 €

10 x 7,0322 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra 14.9 mm
Celková výška 7.15 mm
Celková dĺžka 24.0 mm
Vonkajší priemer kolesa 10.4 mm
Plný materiál Polyoxymetylén; polyamid 66
Farba Biela
Typ/prevedenie ozubeného kolesa štandardné čelné ozubené koleso
krútiaci moment 0.55 N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás