Menu Hľadať

Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 15.0 N 22.0 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 11.0
Nový kód produktu:

10328651

Starý kód produktu:

078143069999

170 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 49 8,6161 €
50 - 249 7,756 €
250 + 6,4585 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

86,16 €

10 x 8,6161 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra 18.6 mm
Maximálna prevádzková teplota 90 °C
Celková výška 19.0 mm
Celková dĺžka 40.0 mm
Vonkajší priemer kolesa 16.2 mm
Plný materiál Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
Farba Čierna
Typ/prevedenie ozubeného kolesa štandardné čelné ozubené koleso
krútiaci moment 15.0 N
Commodity Code 3926909790

Produkt 078143069999 nahrádza:

Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1500.0 N 25.0 mm PC, acetál
Nový kód produktu: 10317235
Starý kód produktu: RFRT-D2-152-G2

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás