Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10640562
078132069999
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 2,1797 € |
| Priemer puzdra | 0.591 in |
|---|---|
| Priemer puzdra | 15.0 mm |
| Maximálna prevádzková teplota | 90 °C |
| Maximálna prevádzková teplota | 194 °F |
| Celková výška | 7.7 mm |
| Celková výška | 0.303 in |
| Celková dĺžka | 24.0 mm |
| Celková dĺžka | 0.945 in |
| Vonkajší priemer kolesa | 10.4 mm |
| Vonkajší priemer kolesa | 0.409 in |
| Plný materiál | Polyoxymetylén, polyamid 66, polykarbonát, silikón, silikónový olej |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie ozubeného kolesa | štandardné čelné ozubené koleso |
| krútiaci moment | 0.60 N |
| krútiaci moment | 0.60 N |
| Commodity Code | 3926909790 |