Menu Hľadať

Rotačný tlmič - s ozubeným kolesom 1.50 N 8.8 mm POM

Nový kód produktu:

10640647

Starý kód produktu:

078108069999

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 2,1265 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

21,27 €

10 x 2,1265 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer puzdra 15.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 90 °C
Celková výška 8.0 mm
Celková dĺžka 20.8 mm
Vonkajší priemer kolesa 10.4 mm
Plný materiál Polyoxymetylén, polyamid 66, polykarbonát, silikón, silikónový olej
Farba Čierna
Typ/prevedenie ozubeného kolesa štandardné čelné ozubené koleso
krútiaci moment 1.50 N
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás