Menu Hľadať

Rohové pánty – s odnímateľným čapom

Na sklade

Metal Corner Hinges have a hinge rotational angle of 180 degree, they are essentially used for steel panels on big sized applications. The range is made of die-cast zinc alloy with different type of finishes. The panels are hinges with a pin system.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Dokončiť Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
3,1576 € - 5,6752 € Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
Čierna
Práškované
2.0 mm
30.0 mm
2,0958 € - 3,2602 € 6 Na sklade
28.6 mm
Čierna
Pochrómované
2.0 mm
30.0 mm
1,6356 € - 2,2898 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Prírodná
Pochrómované
18.0 mm
28.0 mm
1,8458 € - 2,5842 € 100 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Práškované
22.0 mm
20.0 mm
1,9821 € - 3,0833 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Prírodná
Pochrómované
22.0 mm
20.0 mm
4,5877 € - 7,1364 € 200 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Práškované
18.0 mm
28.0 mm
1,8458 € - 2,5842 € 1 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Práškované
18.0 mm
28.0 mm
0,9233 € - 1,4363 € 790 Na sklade
59.0 mm
Čierna
Bez povrchovej úpravy
15.0 mm
21.5 mm
2,4358 € - 3,789 € 15 Na sklade
37.0 mm
Čierna
Práškované
27.5 mm
31.0 mm
2,0609 € - 3,2058 € 1 Na sklade
30.0 mm
Prírodná
Pochrómované
22.0 mm
20.0 mm
3,25 € - 5,0556 € 80 Na sklade
53.0 mm
Čierna
Práškované
27.5 mm
37.0 mm
1,8458 € - 2,5842 € 50 Na sklade
53.0 mm
Prírodná
Pochrómované
20.0 mm
22.0 mm
2,9358 € - 4,5668 € 22 Na sklade
53.0 mm
Čierna
Práškované
22.0 mm
20.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1, oceľ Rohový záves 28.6 mm 30.0 mm

10104064

Cenové rozpätie
5,6752 € - 3,1576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zamak ZnAl4Cu1, oceľ Rohový záves 28.6 mm 30.0 mm

10104057

Cenové rozpätie
3,2602 € - 2,0958 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    28.6 mm
  • Celková hrúbka
    2.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Rohový záves 30.0 mm 28.0 mm Zinok

20124335

Cenové rozpätie
2,2898 € - 1,6356 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 20.0 mm Zinok

20121594

Cenové rozpätie
2,5842 € - 1,8458 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 20.0 mm Zinok

20121556

Cenové rozpätie
3,0833 € - 1,9821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 28.0 mm Zinok

20124359

Cenové rozpätie
7,1364 € - 4,5877 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 28.0 mm Zinok

20124342

Cenové rozpätie
2,5842 € - 1,8458 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    18.0 mm
  • Celková šírka
    28.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

20064891

Cenové rozpätie
1,4363 € - 0,9233 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    59.0 mm
  • Celková hrúbka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    21.5 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    59.0 mm
Rohový záves 37.0 mm 31.0 mm Zinok

20121600

Cenové rozpätie
3,789 € - 2,4358 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    37.0 mm
  • Celková hrúbka
    27.5 mm
  • Celková šírka
    31.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves 30.0 mm 20.0 mm Zinok

20121563

Cenové rozpätie
3,2058 € - 2,0609 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    30.0 mm
  • Celková hrúbka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1, oceľ

20069018

Cenové rozpätie
5,0556 € - 3,25 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    53.0 mm
  • Celková hrúbka
    27.5 mm
  • Celková šírka
    37.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves M6 53.0 mm 22.0 mm Tlakovo liaty zinok

20068998

Cenové rozpätie
2,5842 € - 1,8458 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    53.0 mm
  • Celková hrúbka
    20.0 mm
  • Celková šírka
    22.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Dĺžka čapu
    53.0 mm
Rohový záves M6 53.0 mm 20.0 mm Tlakovo liaty zinok

20060701

Cenové rozpätie
4,5668 € - 2,9358 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Celková dĺžka
    53.0 mm
  • Celková hrúbka
    22.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Priemer čapu
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna