Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kruhové tesniace svorky sú k dispozícii v profiloch s okrajmi a bez okrajov. Poskytuje najnovšie pokroky v oblasti detekcie a izolácie kontaminácie, čo pomáha znižovať straty výrobkov a zvyšovať produktivitu. Majú silné mechanické a tesniace vlastnosti. Majú modrú pečať na ľahkú identifikáciu.
Materiál: VMQ, FKM, EPDM Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | ID | Typ/prevedenie krúžku | Farba | Materiál | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9703 € - 28,4101 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.409 in
35.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,4365 € - 25,8423 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 23,2363 € - 38,90 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 40,9899 € - 68,6214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 26,2714 € - 43,9811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 15,1753 € - 25,4052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 23,7585 € - 39,7742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 25,0312 € - 41,9049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 26,8915 € - 45,0191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 23,5627 € - 39,4464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
Čierna
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 8,7789 € - 8,7789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.898 in
22.8 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 16,1544 € - 16,1544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.398 in
35.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,9586 € - 26,7164 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.898 in
48.2 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 16,6766 € - 27,9184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 22,2573 € - 37,261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 16,4155 € - 27,4814 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 24,4112 € - 40,8669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.882 in
73.2 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 43,0785 € - 72,118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Modrá
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 27,6746 € - 46,3304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.85 in
97.8 mm
|
So záhybom
|
Čierna
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 21,1477 € - 35,4034 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.382 in
60.5 mm
|
Bez záhybu
|
Modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm