Menu Hľadať

Ring Seal Clamps

Vo výrobe

Kruhové tesniace svorky sú k dispozícii v profiloch s okrajmi a bez okrajov. Poskytuje najnovšie pokroky v oblasti detekcie a izolácie kontaminácie, čo pomáha znižovať straty výrobkov a zvyšovať produktivitu. Majú silné mechanické a tesniace vlastnosti. Majú modrú pečať na ľahkú identifikáciu.

  • Guferá s vrchným a spodným prstencom sú najnovším pokrokom v detekcii a zadržiavaní kontaminácie, čím pomáhajú znižovať straty produktu a zvyšovať produktivitu. Ideálne pre potravinársky a farmaceutický priemysel.
  • 2 až 3-milimetrové čiastočky možno ľahko identifikovať pomocou zabudovaného kovu, ktorý sa využíva na detekciu produktov, kontaminovaných výrobnými linkami.
  • FDA vyhovujúce.
Materiál: VMQ, FKM, EPDM Farba: Čierna, Modrá Skupina SR: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť ID Typ/prevedenie krúžku Farba Materiál OD Kúpiť
13,2451 € - 22,1737 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
50.5 mm
17,7663 € - 29,7426 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
50.5 mm
15,8241 € - 26,4913 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
64.0 mm
17,7026 € - 29,6361 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
64.0 mm
18,6578 € - 31,2351 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
So záhybom
Modrá
FKM
64.0 mm
15,2829 € - 25,5851 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
77.5 mm
23,179 € - 38,8041 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
91.0 mm
8,7558 € - 8,7558 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
50.5 mm
11,7487 € - 11,7487 € Požiadajte o dodací termin tu
35.8 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
50.5 mm
15,5694 € - 26,0648 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
So záhybom
Čierna
VMQ
64.0 mm
39,9901 € - 66,9477 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
119.0 mm
25,6306 € - 42,9084 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
119.0 mm
16,2699 € - 27,2375 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
77.5 mm
22,6696 € - 37,9512 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
91.0 mm
24,4207 € - 40,8828 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
So záhybom
Modrá
EPDM
91.0 mm
13,9138 € - 23,2931 € Požiadajte o dodací termin tu
22.8 mm
So záhybom
Modrá
FKM
50.5 mm
14,8052 € - 24,7856 € Požiadajte o dodací termin tu
48.2 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
64.0 mm
20,6319 € - 34,5399 € Požiadajte o dodací termin tu
60.5 mm
Bez záhybu
Modrá
FKM
77.5 mm
22,988 € - 38,4843 € Požiadajte o dodací termin tu
73.2 mm
Bez záhybu
Čierna
VMQ
91.0 mm
25,0257 € - 41,8956 € Požiadajte o dodací termin tu
97.8 mm
Bez záhybu
Modrá
EPDM
119.0 mm
  • z/zo 2
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568392

Cenové rozpätie
22,1737 € - 13,2451 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm EPDM Modrá

10568521

Cenové rozpätie
29,7426 € - 17,7663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm EPDM Modrá

10568712

Cenové rozpätie
26,4913 € - 15,8241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm FKM Modrá

10568729

Cenové rozpätie
29,6361 € - 17,7026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm FKM Modrá

10568736

Cenové rozpätie
31,2351 € - 18,6578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm VMQ Čierna

10568897

Cenové rozpätie
25,5851 € - 15,2829 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm EPDM Modrá

10569009

Cenové rozpätie
38,8041 € - 23,179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm VMQ Čierna

10568415

Cenové rozpätie
8,7558 € - 8,7558 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 35.8 mm 50.5 mm VMQ Čierna

10568576

Cenové rozpätie
11,7487 € - 11,7487 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm VMQ Čierna

10568750

Cenové rozpätie
26,0648 € - 15,5694 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm FKM Modrá

10569184

Cenové rozpätie
66,9477 € - 39,9901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm VMQ Čierna

10569207

Cenové rozpätie
42,9084 € - 25,6306 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm EPDM Modrá

10568866

Cenové rozpätie
27,2375 € - 16,2699 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm FKM Modrá

10569023

Cenové rozpätie
37,9512 € - 22,6696 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm EPDM Modrá

10569016

Cenové rozpätie
40,8828 € - 24,4207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM
Prstencová tesniaca svorka 22.8 mm 50.5 mm FKM Modrá

10568408

Cenové rozpätie
23,2931 € - 13,9138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    So záhybom
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 48.2 mm 64.0 mm VMQ Čierna

10568743

Cenové rozpätie
24,7856 € - 14,8052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 60.5 mm 77.5 mm FKM Modrá

10568873

Cenové rozpätie
34,5399 € - 20,6319 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    FKM
Prstencová tesniaca svorka 73.2 mm 91.0 mm VMQ Čierna

10569047

Cenové rozpätie
38,4843 € - 22,988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    VMQ
Prstencová tesniaca svorka 97.8 mm 119.0 mm EPDM Modrá

10569160

Cenové rozpätie
41,8956 € - 25,0257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Typ/prevedenie krúžku
    Bez záhybu
  • Farba
    Modrá
  • Materiál
    EPDM