Menu Hľadať

Redukcie - polyamidové

Na sklade

Reducers - Nylon are versatile components used in a variety of applications to connect pipes or fittings of different sizes. These nylon reducers are specifically designed to provide a lightweight, yet durable solution for joining pipes with varying diameters. The main characteristic of nylon reducers is their high-quality nylon construction, which offers excellent chemical resistance, impact strength, and flexibility. With their smooth interior finish, these reducers ensure optimal flow and minimize pressure loss.

The benefits of nylon reducers are manifold. Firstly, they offer exceptional chemical resistance, making them suitable for a wide range of applications involving corrosive fluids or chemicals. The nylon material also provides excellent impact strength, ensuring durability and resistance to cracking or breakage. With their lightweight nature, nylon reducers are easy to handle and install, reducing installation time and effort. Additionally, the flexibility of nylon allows for easy adaptation to different pipe sizes, providing a versatile solution for connecting pipes or fittings of varying diameters. Furthermore, nylon reducers are resistant to rust and corrosion, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Dark Grey


Skupina SR: SR1863

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
44 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vnútorného závitu Veľkosť závitu Kúpiť
3,1354 € - 3,5917 € Požiadajte o dodací termin tu
M16 x 1.5
M40 x M16
4,6075 € - 6,1384 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 1.5
M50 x M20
4,9755 € - 6,6389 € Požiadajte o dodací termin tu
M25 x 1.5
M63 x M25
0,4857 € - 0,5534 € 90 Na sklade
M12 x 1.5
M16 x M12
0,8214 € - 0,9376 € 51 Na sklade
M16 x 1.5
M25 x M16
1,6781 € - 1,9283 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 1.5
M32 x M20
3,1354 € - 3,5917 € 45 Na sklade
M25 x 1.5
M40 x M25
4,6076 € - 12,8908 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
M50 x M32
4,9756 € - 13,9418 € Požiadajte o dodací termin tu
M40 x 1.5
M63 x M40
3,1354 € - 3,5917 € Požiadajte o dodací termin tu
M20 x 1.5
M40 x M20
4,6075 € - 6,1384 € Požiadajte o dodací termin tu
M25 x 1.5
M50 x M25
4,9755 € - 6,6389 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
M63 x M32
0,549 € - 0,6285 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.5
M20 x M12
0,8007 € - 0,9141 € 160 Na sklade
M20 x 1.5
M25 x M20
1,6781 € - 1,9283 € Požiadajte o dodací termin tu
M25 x 1.5
M32 x M25
3,1354 € - 7,5428 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
M40 x M32
4,6076 € - 12,8908 € Požiadajte o dodací termin tu
M40 x 1.5
M50 x M40
4,9756 € - 13,9418 € Požiadajte o dodací termin tu
M50 x 1.5
M63 x M50
0,8214 € - 0,9376 € 80 Na sklade
M12 x 1.5
M25 x M12
1,6781 € - 1,9283 € 5 Na sklade
M16 x 1.5
M32 x M16
  • z/zo 3
Redukcia M40 x 1.5 M16 x 1.5 46.0 mm PA Čierna

10208496

Cenové rozpätie
3,5917 € - 3,1354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M40 x M16
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M16 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M40 x 1.5
Redukcia M50 x 1.5 M20 x 1.5 55.0 mm PA Čierna

10208533

Cenové rozpätie
6,1384 € - 4,6075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M50 x M20
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M20 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M50 x 1.5
Redukcia M63 x 1.5 M25 x 1.5 68.0 mm PA Čierna

10208571

Cenové rozpätie
6,6389 € - 4,9755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M63 x M25
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M25 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M63 x 1.5
Redukcia M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Tmavo sivá

10208601

Cenové rozpätie
0,5534 € - 0,4857 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M16 x M12
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M12 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M16 x 1.5
Redukcia M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm PA Tmavo sivá

10208649

Cenové rozpätie
0,9376 € - 0,8214 €

Úroveň zásob
51 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M25 x M16
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M16 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M25 x 1.5
Redukcia M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm PA Tmavo sivá

10208687

Cenové rozpätie
1,9283 € - 1,6781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M32 x M20
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M20 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M32 x 1.5
Redukcia M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm PA Tmavo sivá

10208724

Cenové rozpätie
3,5917 € - 3,1354 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M40 x M25
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M25 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M40 x 1.5
Redukcia M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm PA Tmavo sivá

10208762

Cenové rozpätie
12,8908 € - 4,6076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M50 x M32
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M32 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M50 x 1.5
Redukcia M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm PA Tmavo sivá

10208809

Cenové rozpätie
13,9418 € - 4,9756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M63 x M40
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M40 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M63 x 1.5
Redukcia M40 x 1.5 M20 x 1.5 46.0 mm PA Čierna

10208502

Cenové rozpätie
3,5917 € - 3,1354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M40 x M20
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M20 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M40 x 1.5
Redukcia M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm PA Čierna

10208540

Cenové rozpätie
6,1384 € - 4,6075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M50 x M25
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M25 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M50 x 1.5
Redukcia M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm PA Čierna

10208588

Cenové rozpätie
6,6389 € - 4,9755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Veľkosť závitu
    M63 x M32
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M32 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M63 x 1.5
Redukcia M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Tmavo sivá

10208618

Cenové rozpätie
0,6285 € - 0,549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M20 x M12
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M12 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M20 x 1.5
Redukcia M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm PA Tmavo sivá

10208656

Cenové rozpätie
0,9141 € - 0,8007 €

Úroveň zásob
160 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M25 x M20
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M20 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M25 x 1.5
Redukcia M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm PA Tmavo sivá

10208694

Cenové rozpätie
1,9283 € - 1,6781 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M32 x M25
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M25 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M32 x 1.5
Redukcia M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm PA Tmavo sivá

10208731

Cenové rozpätie
7,5428 € - 3,1354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M40 x M32
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M32 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M40 x 1.5
Redukcia M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm PA Tmavo sivá

10208779

Cenové rozpätie
12,8908 € - 4,6076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M50 x M40
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M40 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M50 x 1.5
Redukcia M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm PA Tmavo sivá

10208816

Cenové rozpätie
13,9418 € - 4,9756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M63 x M50
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M50 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M63 x 1.5
Redukcia M25 x 1.5 M12 x 1.5 29.0 mm PA Tmavo sivá

10208632

Cenové rozpätie
0,9376 € - 0,8214 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M25 x M12
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M12 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M25 x 1.5
Redukcia M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm PA Tmavo sivá

10208670

Cenové rozpätie
1,9283 € - 1,6781 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Tmavo sivá
  • Veľkosť závitu
    M32 x M16
  • Commodity Code
    3917400099
  • Veľkosť vnútorného závitu
    M16 x 1.5
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M32 x 1.5