Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3"
|
|
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,063 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7,20 € - 8,00 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | 13500 Na sklade |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,2016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,261 € - 0,406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku