Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,014 € - 4,46 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,0855 € - 0,133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,2565 € - 0,399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,3789 € - 0,5894 € | 10400 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,2385 € - 0,371 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,261 € - 0,29 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,784 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 0,504 € - 0,56 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 1/2"
|
|
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | 135 Na sklade |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1,62 € - 2,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
| 5,85 € - 6,50 € | Požiadajte o dodací termin tu |
14"
|
2.236 in
56.8 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 8,10 € - 12,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
18"
|
2.539 in
64.5 mm
|
18 in
457.2 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,747 € - 0,83 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,99 € - 1,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |