Kryty potrubia sú lacný ochranný kryt s vysoko kvalitným povrchom, ktorý je ideálny pre rúry a potrubia. Tieto zatlačacie uzávery sú navrhnuté tak, aby zabránili kontaminantom, ako sú špina, vlhkosť a korózia počas skladovania, prepravy a výrobných procesov. Jednoducho sa nasadzujú a môžu byť odstránené buď automatizovaným zariadením, alebo ručne.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRTXTPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,027 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | 13500 Na sklade |
|
0.827 in
21.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 1/2"
|
1.161 in
29.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | 150 Na sklade |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
0,99 € - 1,10 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
1,08 € - 1,20 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
1,62 € - 1,80 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku