Rebrované koncovky rúrok sú určené na bezpečné utesnenie koncov rúr a rúrok. S funkčným dizajnom na zasunutie je ich zástrčka vybavená vnútornými rebrami, ktoré zabezpečujú silné trenie proti vnútornému priemeru pripojenej rúry. Týmto sa účinne zabraňuje vstupu nečistôt.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRILUPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Priemer rúrky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0825 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2105 € - 0,3274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4473 € - 0,497 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,6997 € - 0,7775 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1467 € - 0,2282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,369 € - 0,5741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku