Menu Hľadať

Rebrované zátky 219.1 mm LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20749729

Starý kód produktu:

20749729

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 199 1,4239 €
200 + 1,2815 €
Množstvo v balení: 40

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

56,96 €

40 x 1,4239 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 218.0 mm
H 40.0 mm
Priemer rúrky 219.1 mm
Dimensiunea nominală a conductei 8"
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás