Menu Hľadať

Rebrované zátky 139.7 mm LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20749668

Starý kód produktu:

20749668

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
80 - 399 0,678 €
400 + 0,6102 €
Množstvo v balení: 80

Objednávka v násobkoch 80

Celková cena:

54,24 €

80 x 0,678 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 138.5 mm
H 35.0 mm
Priemer rúrky 139.7 mm
Dimensiunea nominală a conductei 5"
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás