Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snub Bushings open to accept cables, wires and tubing. Once installed into a panel hole, the bushing firmly closes.
The durable material provides insulation and slight strain relief, while helping to protect the housed wires and cables from raw edges.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Približný priemer káblového držiaka | Kompatibilný priemer otvoru | Celkový priemer | Maximálna hrúbka panela | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,262 € - 0,262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3557 € - 0,3557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3557 € - 0,3557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2817 € - 0,2817 € | 2000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,262 € - 0,262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3557 € - 0,3557 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm