Menu Hľadať

Svorka s pružinou 9.5 mm 7.4 mm Čierna Acetál

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Nový kód produktu:

10035504

Starý kód produktu:

TC-30-1BK

4000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1263 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

126,30 €

1000 x 0,1263 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Screw, Rivet
Plný materiál Acetál
Celková výška 9.5 mm
Celková šírka 7.4 mm
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás