10035498
TC-30-1-01BK
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1232 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Čierna |
|---|---|
| Spôsob montáže | Screw, Rivet |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #6,M3.5 |
| Dĺžka základne | 33.4 mm |
| Dĺžka základne | 1.315 in |
| Priemer kompatibilného kábla | 9.4 mm |
| Priemer kompatibilného kábla | 0.37 in |
| Celková výška | 7.4 mm |
| Celková výška | 0.291 in |
| Celková šírka | 7.4 mm |
| Celková šírka | 0.291 in |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku