Menu Hľadať

Svorka s pružinou 9.4 mm 3.8 mm Prírodná UL94 HB Polyamid 6.6

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Nový kód produktu:

10035481

Starý kód produktu:

TC-30-1-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1232 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

123,20 €

1000 x 0,1232 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Zobraziť viac

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Screw, Rivet
Plný materiál Polyamid 6.6
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #6,M3.5
Dĺžka základne 33.4 mm
Priemer kompatibilného kábla 9.4 mm
Celková výška 7.4 mm
Celková šírka 7.4 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás