Menu Hľadať

Svorka s pružinou 42.9 mm 7.9 mm Čierna Nehrdzavejúca oceľ

This clip is made of stainless steel SAE30301 and is coated in black plastic vinyl for protection and insulation. It can be mounted with an M3 screw or rivet and it will hold down round cables, ribbon cables and tubing easily without having to remove the clip.
Nový kód produktu:

10174388

Starý kód produktu:

STCV-1

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,8616 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

861,60 €

1000 x 0,8616 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Spôsob montáže Screw, Rivet
Plný materiál Nerezová oceľ SAE 30301
Celková výška 42.9 mm
Celková šírka 7.9 mm
Commodity Code 7318190090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás