Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,1693 € - 56,4812 € | 67 Na sklade |
17.913 in
455.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 77,1764 € - 94,3725 € | 31 Na sklade |
19.488 in
495.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 78,7409 € - 96,0935 € | 32 Na sklade |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 89,8779 € - 109,748 € | 14 Na sklade |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 490,239 € - 490,239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 95,5672 € - 117,2437 € | 32 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 91,6985 € - 91,6985 € | 2 Na sklade |
18.976 in
482.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 3,7693 € - 4,523 € | 9 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 95,0267 € - 116,0632 € | 24 Na sklade |
24.488 in
622.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 94,3725 € - 94,3725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20.236 in
514.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 81,3296 € - 99,7205 € | Požiadajte o dodací termin tu |
22.205 in
564.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 201,9728 € - 201,9728 € | 5 Na sklade |
28 in
711.2 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 513,7646 € - 513,7646 € | 5 Na sklade |
27.008 in
686.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 90,1054 € - 110,0182 € | 3 Na sklade |
23.504 in
597.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 542,7377 € - 542,7377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 1,9485 € - 1,9485 € | 491 Na sklade |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 164,5435 € - 167,9048 € | 1 Na sklade |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 220,4108 € - 220,4108 € | Požiadajte o dodací termin tu |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 225,2058 € - 225,2058 € | 14 Na sklade |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyetylén
|
||
| 384,4764 € - 384,4764 € | Požiadajte o dodací termin tu |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyetylén
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku