Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | h | Plný materiál | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,1054 € - 110,0182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
24.252 in
616.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 490,239 € - 490,239 € | Požiadajte o dodací termin tu |
26.26 in
667.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 574,0862 € - 574,0862 € | 12 Na sklade |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 7,1402 € - 8,7332 € | 100 Na sklade |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 7,2255 € - 8,8185 € | 40 Na sklade |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 5,2616 € - 5,3786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 26,6831 € - 27,2248 € | 25 Na sklade |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 36,4962 € - 36,4962 € | Požiadajte o dodací termin tu |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 62,1917 € - 63,4502 € | 27 Na sklade |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 3,1064 € - 3,1701 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 4,9543 € - 5,0499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 2,74 € - 2,8037 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 30,9844 € - 31,6056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 251,6819 € - 251,6819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 0,5081 € - 1,0671 € | 8490 Na sklade |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetylén LD
|
||
| 52,9362 € - 54,0194 € | Požiadajte o dodací termin tu |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 247,2693 € - 247,2693 € | Požiadajte o dodací termin tu |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 172,2316 € - 211,3602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 32,5614 € - 33,2305 € | 34 Na sklade |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
| 3,3453 € - 3,4091 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Pružný polyetylén
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku