Menu Hľadať

Pružné krytky potrubia

Na sklade

Pružné kryty potrubia chránia konce potrubia so závitom. Flexibilný dizajn, ktorý sa jednoducho inštaluje. Odolnosť voči prepichnutiu, prachu a vlhkosti. Zvyčajne sa používa v automobiloch, systémoch HVAC a na stavebných zariadeniach.Chránia závitové konce potrubia.Ideálne na použitie pri nastavovaní trubiek a potrubia.Majú vynikajúcu pevnosť a sú odolné proti prepichnutiu. Materiál: Polyetylén Farba: Žltá, Biela Skupina SR: SR1388

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
204 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d h Plný materiál Kúpiť
119,8592 € - 122,3124 € 19 Na sklade
711.0 mm
145.0 mm
Pružný polyetylén
13,2221 € - 13,4929 € Požiadajte o dodací termin tu
271.3 mm
71.0 mm
Pružný polyetylén
6,7225 € - 6,85 € Požiadajte o dodací termin tu
148.5 mm
100.0 mm
Pružný polyetylén
78,8866 € - 80,4955 € Požiadajte o dodací termin tu
609.6 mm
125.0 mm
Pružný polyetylén
  • z/zo 11
Pružná krytka 711.2 mm (ID) 145.0 mm (H) Pružný polyetylén Žltá

10230572

Cenové rozpätie
122,3124 € - 119,8592 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • d
    711.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 271.3 mm (ID) 71.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10241820

Cenové rozpätie
13,4929 € - 13,2221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    271.3 mm
  • h
    71.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 148.5 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10247112

Cenové rozpätie
6,85 € - 6,7225 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    148.5 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790
Pružná krytka 609.6 mm (ID) 125.0 mm (H) Polyetylén Žltá

10230695

Cenové rozpätie
80,4955 € - 78,8866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    609.6 mm
  • h
    125.0 mm
  • Farba
    Žltá
  • Plný materiál
    Pružný polyetylén
  • Commodity Code
    3926909790